Branche standard
Système de manipulation pour vilebrequins
![](/fileadmin/_processed_/e/0/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114158__SALL__AIN__V2_6aad0b726e.png)
Défi
Le défi était non seulement d'optimiser l'acheminement des médias mais aussi de concevoir un système qui prenne en charge des longueurs d'arbres très variées et atteigne différentes positions. Le côté de la bride servait de point de référence pour toutes les longueurs. À ceci s'ajoutait encore une difficulté : la nécessité de pivoter les arbres à 90 degrés.
Solution
Les experts du Zimmer Group ont conçu une course de fermeture en deux temps pour les pièces de petite et de grande longueurs. Une course de préhension dominante assurait, dans le même temps, un point de référence constant. S'ajoutait à ceci, une unité de rotation pneumatique avec joint tournant qui assurait la position de préhension au moyen d'un système de serrage.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 1200 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 36 [kg] |
Poids de la pièce max. | 25 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 40 [°C] |
Composants standard intégrés